Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
|||
| 341500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
5
|
|||
| 100 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
modrá
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
5
|
|||
| 10240984 | 9 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
6
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
|||
| 78 Skladem |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
3
|
|||
| 230 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.429 in
10.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
|||
| 650 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
5
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
čirý
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
5
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
5
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku