Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované PCR

Skladem

Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí D H Průměr trubky Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2"
20.8 mm
31.4 mm
21.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5 1/2"
152.0 mm
35.0 mm
152.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
35.0 mm
130.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.7 mm
31.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.5 mm
35.0 mm
110.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
84.7 mm
30.0 mm
85.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.7 mm
30.8 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
11.5 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.7 mm
30.8 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
193.0 mm
40.0 mm
193.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
31.4 mm
20.0 mm
1000 Skladem
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 3
Zátky potrubí - žebrované 21.3 mm LDPE - PCR zelená

20749347


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.8 mm
  • H
    31.4 mm
  • Průměr trubky
    21.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 15.0 mm LDPE - PCR zelená

20749316


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Průměr trubky
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 33.7 mm LDPE - PCR zelená

20749408


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Průměr trubky
    33.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 152.4 mm LDPE - PCR zelená

20749675


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    152.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    152.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5 1/2"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 219.1 mm LDPE - PCR zelená

20749729


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    219.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 130.0 mm LDPE - PCR zelená

20749651


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    130.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    130.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR zelená

20749385


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 60.3 mm LDPE - PCR zelená

20749484


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    60.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 7.0 mm LDPE - PCR zelená

20749576


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Průměr trubky
    7.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 110.0 mm LDPE - PCR zelená

20749637


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    109.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    110.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 85.0 mm LDPE - PCR zelená

20749521


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    84.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    85.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 73.0 mm LDPE - PCR zelená

20749507


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    73.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 40.0 mm LDPE - PCR zelená

20749439


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Průměr trubky
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 10.0 mm LDPE - PCR zelená

20749293


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.9 mm
  • H
    11.5 mm
  • Průměr trubky
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 30.0 mm LDPE - PCR zelená

20749392


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Průměr trubky
    30.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 88.9 mm LDPE - PCR zelená

20749538


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    88.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 193.7 mm LDPE - PCR zelená

20749705


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    193.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    193.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 20.0 mm LDPE - PCR zelená

20749330


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Průměr trubky
    20.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR zelená

20749446


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR zelená

20749514


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR