Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | D | H | Průměr trubky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
1000 Skladem |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku