Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | D | H | Průměr trubky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.232 in
107.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku