Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované PCR

Skladem

Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí D H Průměr trubky Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
11.5 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.7 mm
30.8 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
193.0 mm
40.0 mm
193.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
  • z/ze 3
Zátky potrubí - žebrované 10.0 mm LDPE - PCR zelená

20749293


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.9 mm
  • H
    11.5 mm
  • Průměr trubky
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 30.0 mm LDPE - PCR zelená

20749392


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Průměr trubky
    30.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR zelená

20749453


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 88.9 mm LDPE - PCR zelená

20749538


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    88.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 193.7 mm LDPE - PCR zelená

20749705


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    193.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    193.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 66.7 mm LDPE - PCR zelená

20749606


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    66.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR