20749873
20749873
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 25,4561 Kč |
150 + | 22,9105 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 5.531 in |
---|---|
d1 | 140.5 mm |
d2 | 6.618 in |
d2 | 168.1 mm |
D | 7.071 in |
D | 179.6 mm |
H | 79.5 mm |
H | 3.13 in |
Minimální průměr otvoru | 140.0 mm |
Minimální průměr otvoru | 5.512 in |
Maximální průměr otvoru | 6.594 in |
Maximální průměr otvoru | 167.5 mm |
Materiál | LDPE - PCR |
Množství recyklátu % | 98% |
Celní nomenklatura | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku