10272725
492206
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 - 1999 | 3,3401 Kč |
| 2000 - 9999 | 2,3858 Kč |
| 10000 + | 2,1472 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 20.8 mm |
|---|---|
| D | 0.819 in |
| d1 | 11.8 mm |
| d1 | 0.465 in |
| d2 | 22.0 mm |
| d2 | 0.866 in |
| H | 31.3 mm |
| H | 1.232 in |
| d3 | 0.579 in |
| d3 | 14.7 mm |
| d4 | 0.465 in |
| d4 | 11.8 mm |
| Kompatibilní typ trubky | DIN;NPT |
| Typ | 5 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku