Menu Vyhledávání

Zátky potrubí - žebrované 41.0 mm 31.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Červené žebrované zátky potrubí poskytují ochranu proti průniku nečistot do potrubí. Vyrobeno z nízkohustotního polyethylenu (LDPE), měkké žebrování zajišťuje těsný spoj.
Nové objednací číslo:

10272824

Staré objednací číslo:

492216

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 8,9052 Kč
1000 - 4999 6,3608 Kč
5000 + 5,7248 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

890,52 Kč

100 x 8,9052 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 41.0 mm
d1 25.9 mm
d2 46.7 mm
H 31.0 mm
d3 36.9 mm
d4 25.9 mm
Kompatibilní typ trubky DIN;NPT
Typ 6
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás