Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, červená, černá Produktová řada: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | H | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3247 Kč - 2,7502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6872 Kč - 3,5316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
2,8865 Kč - 6,6495 Kč | 14400 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,7849 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,3331 Kč - 2,7655 Kč | 8520 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,496 Kč - 5,1863 Kč | 250 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,6935 Kč - 2,6343 Kč | 3790 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
1,5744 Kč - 2,449 Kč | 360 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
1,0424 Kč - 1,6215 Kč | 310 Skladem |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
1,2885 Kč - 2,0044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
1,301 Kč - 2,0238 Kč | 1170 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
2,0814 Kč - 3,2377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,3125 Kč - 22,2639 Kč | 44 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
2,1472 Kč - 3,3401 Kč | 93 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
16,4597 Kč - 25,6041 Kč | 20 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
9,3035 Kč - 14,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
8,0149 Kč - 12,4676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
3,6978 Kč - 5,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,3945 Kč - 3,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
8,7182 Kč - 13,5616 Kč | 400 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku