Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, červená, černá Produktová řada: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | H | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0852 Kč - 17,2437 Kč | 300 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
30,9227 Kč - 34,3586 Kč | 30 Skladem |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
13,5298 Kč - 21,0463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
10,5856 Kč - 16,4665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
17,3416 Kč - 26,9758 Kč | 150 Skladem |
6.299 in
160.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
33,8223 Kč - 37,5803 Kč | 75 Skladem |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
14,3952 Kč - 22,3925 Kč | 450 Skladem |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
10,0391 Kč - 15,6165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
19,6612 Kč - 30,5842 Kč | 50 Skladem |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
2,7233 Kč - 4,2363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,8319 Kč - 1,2941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
||
3,4125 Kč - 5,3084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
14,6963 Kč - 22,8609 Kč | 312 Skladem |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
22,5251 Kč - 25,0279 Kč | 120 Skladem |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
1
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
12,825 Kč - 19,95 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
5,2169 Kč - 8,1153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
4,1597 Kč - 6,4707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
7,4228 Kč - 11,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
10,5856 Kč - 16,4665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
21,5125 Kč - 33,4639 Kč | 103 Skladem |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku