Menu Vyhledávání

Zátky obdélníkové – pochromované

Skladem

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: stříbrná, černá Produktová řada: SR5721, SR1553

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h B Materiál A T1 Typ Koupit
22,5483 Kč - 26,5922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
9,5938 Kč - 24,8209 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
polyethylen
20.0 mm
2.0 mm
1
49,4194 Kč - 106,4848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
18,4486 Kč - 47,0372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
43,0049 Kč - 92,6954 Kč 50 Skladem
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
21,9983 Kč - 25,9436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
27,15 Kč - 32,0166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
59,2921 Kč - 127,935 Kč 48 Skladem
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
23,7196 Kč - 51,3272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
43,0049 Kč - 92,6954 Kč 20 Skladem
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
26,8292 Kč - 68,4107 Kč 51 Skladem
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
26,8292 Kč - 68,4107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
25,1419 Kč - 64,0441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
46,9513 Kč - 119,5082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
10,6675 Kč - 27,6554 Kč 999 Skladem
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
polyethylen
30.0 mm
2.0 mm
1
9,05 Kč - 23,4419 Kč 221 Skladem
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
polyethylen
20.0 mm
2.0 mm
1
12,8987 Kč - 33,5542 Kč 339 Skladem
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
polyethylen
40.0 mm
2.0 mm
1
36,7996 Kč - 79,6721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
32,5325 Kč - 38,3475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
21,2605 Kč - 33,0719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

10289242

Cenové rozmezí
26,5922 Kč - 22,5483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Cenové rozmezí
24,8209 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289211

Cenové rozmezí
106,4848 Kč - 49,4194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289167

Cenové rozmezí
47,0372 Kč - 18,4486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Cenové rozmezí
92,6954 Kč - 43,0049 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10435472

Cenové rozmezí
25,9436 Kč - 21,9983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289259

Cenové rozmezí
32,0166 Kč - 27,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Cenové rozmezí
127,935 Kč - 59,2921 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289174

Cenové rozmezí
51,3272 Kč - 23,7196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Cenové rozmezí
92,6954 Kč - 43,0049 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Cenové rozmezí
68,4107 Kč - 26,8292 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289204

Cenové rozmezí
68,4107 Kč - 26,8292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289181

Cenové rozmezí
64,0441 Kč - 25,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289228

Cenové rozmezí
119,5082 Kč - 46,9513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247075

Cenové rozmezí
27,6554 Kč - 10,6675 Kč

Skladové zásoby
999 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247051

Cenové rozmezí
23,4419 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
221 Skladem
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Cenové rozmezí
33,5542 Kč - 12,8987 Kč

Skladové zásoby
339 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10289662

Cenové rozmezí
79,6721 Kč - 36,7996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289266

Cenové rozmezí
38,3475 Kč - 32,5325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604172

Cenové rozmezí
33,0719 Kč - 21,2605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0
  • Typ
    2
  • Materiál
    ABS