Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – se závitem NPT

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), PEEK Barva: červená, hnědá Produktová řada: SR5759, SRK0083

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva Materiál H L Typ Koupit
260,2608 Kč - 275,2791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
hnědá
PEEK
8.0 mm
2
229,7363 Kč - 242,9557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
hnědá
PEEK
6.0 mm
2
2,2718 Kč - 5,5987 Kč 7600 Skladem
18.4 mm
1/4 in
červená
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.7 mm
5.7 mm
1
4,4193 Kč - 4,9104 Kč 1300 Skladem
39.8 mm
1-11-1/2
červená
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.7 mm
6.4 mm
1
3,0259 Kč - 6,0673 Kč 1420 Skladem
28.5 mm
1/2-14
červená
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.7 mm
6.4 mm
1
2,4156 Kč - 3,3819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9 mm
3/8-18
červená
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.7 mm
5.7 mm
1
3,8051 Kč - 5,3271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
3/4-14
červená
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.7 mm
6.4 mm
1
168,6731 Kč - 178,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/8
hnědá
PEEK
5.0 mm
2
Zátky ochranné – se závitem NPT 3/8 PEEK hnědá

10359945

Cenové rozmezí
275,2791 Kč - 260,2608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    Závity NPT
  • Materiál
    PEEK
  • Barva
    hnědá
Zátky ochranné – se závitem NPT 1/4 PEEK hnědá

10359938

Cenové rozmezí
242,9557 Kč - 229,7363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    Závity NPT
  • Materiál
    PEEK
  • Barva
    hnědá
Zátky závitové Závity NPT 1/4-18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10316467

Cenové rozmezí
5,5987 Kč - 2,2718 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity NPT 1-11-1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10316474

Cenové rozmezí
4,9104 Kč - 4,4193 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    1-11-1/2
  • Norma závitu
    Závity NPT
Zátky závitové Závity NPT 1/2-14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10316450

Cenové rozmezí
6,0673 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
1420 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    1/2-14
  • Norma závitu
    Závity NPT
Zátky závitové Závity NPT 3/8-18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10316481

Cenové rozmezí
3,3819 Kč - 2,4156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Velikost závitu
    3/8-18
  • Norma závitu
    Závity NPT
Zátky závitové Závity NPT 3/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10163887

Cenové rozmezí
5,3271 Kč - 3,8051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4-14
  • Norma závitu
    Závity NPT
Zátky ochranné – se závitem NPT 1/8 PEEK hnědá

10359921

Cenové rozmezí
178,3785 Kč - 168,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8
  • Norma závitu
    Závity NPT
  • Materiál
    PEEK
  • Barva
    hnědá