Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1077, SRF0029
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | H | L | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0857 Kč - 8,8865 Kč | 5970 Skladem | 
0.677 in
 
17.2 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
1/2 in x 20
 | 
1
 | ||
| 8,6176 Kč - 18,6923 Kč | 1260 Skladem | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
1.087 in
 
27.6 mm
 | 
0.831 in
 
21.1 mm
 | 
7/8 in x 14
 | 
1
 | ||
| 9,5241 Kč - 19,8414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.677 in
 
17.2 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | 
7⁄16 in x 20
 | 
1
 | ||
| 7,1535 Kč - 15,4748 Kč | 360 Skladem | 
0.819 in
 
20.8 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.823 in
 
20.9 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
5/8 in x 18
 | 
1
 | ||
| 3,6395 Kč - 7,5765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.602 in
 
15.3 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
3/8 in x 24
 | 
1
 | ||
| 38,6542 Kč - 85,8007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
0.969 in
 
24.6 mm
 | 
11⁄16 in x 14
 | 
1
 | ||
| 12,4804 Kč - 27,1191 Kč | 728 Skladem | 
1.61 in
 
40.9 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
1.173 in
 
29.8 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
1- 5/16 in x 12
 | 
1
 | ||
| 7,9065 Kč - 17,1601 Kč | 4950 Skladem | 
0.803 in
 
20.4 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.496 in
 
12.6 mm
 | 
9⁄16 in x 18
 | 
2
 | ||
| 8,6176 Kč - 18,6923 Kč | 1440 Skladem | 
0.949 in
 
24.1 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.988 in
 
25.1 mm
 | 
0.732 in
 
18.6 mm
 | 
3/4 in x 16
 | 
1
 | ||
| 3,4721 Kč - 7,5458 Kč | 7600 Skladem | 
0.547 in
 
13.9 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | 
11⁄16 in x 14
 | 
1
 | ||
| 9,6077 Kč - 20,8372 Kč | 66 Skladem | 
0.854 in
 
21.7 mm
 | 
červená
 | 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
11/16 in x 12
 | 
1
 | ||
| 5,7888 Kč - 14,1199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
9/16 x 18
 | 
4
 | ||
| 250 Skladem | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
1-1/16 x 12
 | 
4
 | |||
| 500 Skladem | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
7/8 x 14
 | 
4
 | |||
| 1000 Skladem | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
9/16 x 18
 | 
4
 | |||
| 248 Skladem | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
1 in x 12
 | 
4
 | |||
| 500 Skladem | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
3/4 x 16
 | 
4
 | |||
| 10,1961 Kč - 19,2798 Kč | 1000 Skladem | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
11/16 x 16
 | 
4
 | ||
| 7,8032 Kč - 8,5835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
7/16 x 20
 | 
4
 | ||
| 10,4592 Kč - 19,8725 Kč | 490 Skladem | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
žlutá
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
13/16 x 16
 | 
4
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku