Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Umožňují vysokou rychlost proudění vzduchu.Chrání zařízení regulací vlhkosti a usazováním nečistot.Ideální pro systémy vystavené tlaku a náročných na hladinu kapalin. Materiál: hliník Barva: černá Produktová řada: SRV0019, SRV0018
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | A | Pozice | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331,0367 Kč - 331,0367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 400,0495 Kč - 400,0495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 822,8038 Kč - 822,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drain
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 822,8038 Kč - 822,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 300,473 Kč - 300,473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 226,2297 Kč - 226,2297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 706,6378 Kč - 706,6378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 431,4981 Kč - 431,4981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 300,473 Kč - 300,473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 283,8702 Kč - 283,8702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 818,4318 Kč - 818,4318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity BSP
|
1
|
||
| 614,0484 Kč - 614,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 300,473 Kč - 300,473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 340,6522 Kč - 340,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závity BSP
|
1
|
||
| 300,473 Kč - 300,473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 400,0495 Kč - 400,0495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 400,0495 Kč - 400,0495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 297,8577 Kč - 297,8577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 297,8577 Kč - 297,8577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závity BSP
|
2
|
||
| 331,0367 Kč - 331,0367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku