Menu Vyhledávání

Zátky pro hydraulické kování – se středovým úchytem

Skladem

Zátky pro hydraulické kování se středovým úchytem jsou určeny k zazátkování a utěsnění konců hadic. Mají žebra, která zajišťují dobré utěsnění při ochraně hydraulických hadic bez jejich roztažení. Vynikají svou pevností v tahu, tvrdostí a flexibilitou.

Vnitřní středový úchyt umožňuje snadné vložení i demontáž zátky, takže jde o bezproblémovou alternativu. Navíc díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky dobře přiléhají, efektivně těsní, a poskytují tak bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, špíny a jiných nečistot do hadice. Pomáhají tak chránit vnitřní komponenty a garantují jejich optimální výkon.

Běžně se používají ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a zemědělské technice.

  • Vynikají svou pevností v tahu, tvrdostí a flexibilitou.
  • Mají žebra, která zajišťují dobré utěsnění při ochraně hydraulických hadic bez jejich roztažení.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA) Barva: žlutá Produktová řada: SR6111

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 H D Koupit
3,6116 Kč - 4,1694 Kč 36390 Skladem
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
2,9283 Kč - 3,3885 Kč 65 Skladem
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
2,2311 Kč - 2,6216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
2,9004 Kč - 3,3745 Kč 4500 Skladem
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
1,6036 Kč - 2,4946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
1,249 Kč - 1,9429 Kč 1450 Skladem
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
1,4274 Kč - 2,2205 Kč 1500 Skladem
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,8007 Kč - 1,2455 Kč 7500 Skladem
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
Zátky se středovým úchytem (ID) žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

10256671

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
36390 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)
Zátky se středovým úchytem (ID) žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

10256664

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)
Zátky se středovým úchytem (ID) žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

10256640

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)
Zátky se středovým úchytem (ID) žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

10256657

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,9004 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)
Zátky se středovým úchytem 28.5 mm žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

20594923

Cenové rozmezí
2,4946 Kč - 1,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)
Zátky se středovým úchytem 18.0 mm žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

20594909

Cenové rozmezí
1,9429 Kč - 1,249 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)
Zátky se středovým úchytem 21.5 mm žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

20594916

Cenové rozmezí
2,2205 Kč - 1,4274 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)
Zátky se středovým úchytem 11.0 mm žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

20594893

Cenové rozmezí
1,2455 Kč - 0,8007 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    ethylenvinylacetát (EVA)