Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: žlutá, přírodní, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5577 Kč - 7,7808 Kč | 700 Skladem |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 2,2692 Kč - 5,3182 Kč | 1560 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 9,4687 Kč | 10 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 4,2513 Kč - 8,6796 Kč | 15994 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,6338 Kč - 7,4092 Kč | 3490 Skladem |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 10,4945 Kč | 19500 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 4,9711 Kč | 6499 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,5692 Kč - 15,3077 Kč | 30 Skladem |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 5,6014 Kč - 11,3624 Kč | 950 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 2,5134 Kč - 5,1051 Kč | 5950 Skladem |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 7,9695 Kč | 1500 Skladem |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 9,4221 Kč - 19,1741 Kč | 200 Skladem |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 6,5063 Kč - 13,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 4,3088 Kč - 13,5718 Kč | 210 Skladem |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 4,5243 Kč - 9,1531 Kč | 21180 Skladem |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 5,2711 Kč - 10,7312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 2,1831 Kč - 4,4661 Kč | 800 Skladem |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 1,8671 Kč - 3,7716 Kč | 18000 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,921 Kč - 7,9695 Kč | 2800 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,4722 Kč - 11,2046 Kč | 35600 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku