Zátky s bočním úchytem mají kónickou konstrukci, která efektivně brání mechanickému poškození, korozi, průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Kónický tvar je praktické a ekonomické řešení, které umožňuje pokrýt celou řadu rozměrů. Zatlačovací konstrukce s úchytem umožňuje snadné a rychlé vyjmutí, i když je zátka drží natěsno.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCL2PCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | L | d1 | h | w | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6589 Kč - 1,025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3388 Kč - 0,3764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7734 Kč - 0,8593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4791 Kč - 2,3008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9557 Kč - 2,173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7267 Kč - 1,9186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3201 Kč - 0,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8014 Kč - 0,8905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 1,5328 Kč - 2,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,8319 Kč - 2,0354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6238 Kč - 0,9704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7617 Kč - 1,1849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6566 Kč - 2,577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,937 Kč - 1,0411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,5234 Kč - 2,3698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4813 Kč - 0,7487 Kč | 5000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8318 Kč - 0,9242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3201 Kč - 0,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3575 Kč - 0,3972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,944 Kč - 1,0489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |