Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem PCR

Skladem

Zátky s bočním úchytem mají kónickou konstrukci, která efektivně brání mechanickému poškození, korozi, průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Kónický tvar je praktické a ekonomické řešení, které umožňuje pokrýt celou řadu rozměrů. Zatlačovací konstrukce s úchytem umožňuje snadné a rychlé vyjmutí, i když je zátka drží natěsno.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCL2PCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 L d1 h w D Koupit
1,4882 Kč - 2,3149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
1,47 Kč - 2,2867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,6238 Kč - 0,9704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,3471 Kč - 0,3856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,3108 Kč - 0,3453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,6397 Kč - 0,9951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,3108 Kč - 0,3453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
0,7395 Kč - 1,1504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
0,7781 Kč - 0,8645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,7645 Kč - 0,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
1,7785 Kč - 1,9762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
1,6243 Kč - 2,5267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
1,6764 Kč - 1,8627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,9437 Kč - 1,0486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,9097 Kč - 1,0107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
1,6424 Kč - 1,8249 Kč 1000 Skladem
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
0,8824 Kč - 0,9805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
1,4791 Kč - 2,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
0,6057 Kč - 0,9422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
1,6084 Kč - 2,502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
  • z/ze 2
Zátky s bočním úchytem 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR zelená

20747657

Cenové rozmezí
2,3149 Kč - 1,4882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR zelená

20747633

Cenové rozmezí
2,2867 Kč - 1,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR zelená

20747503

Cenové rozmezí
0,9704 Kč - 0,6238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR zelená

20747480

Cenové rozmezí
0,3856 Kč - 0,3471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR zelená

20747459

Cenové rozmezí
0,3453 Kč - 0,3108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR zelená

20747527

Cenové rozmezí
0,9951 Kč - 0,6397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR zelená

20747442

Cenové rozmezí
0,3453 Kč - 0,3108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR zelená

20747534

Cenové rozmezí
1,1504 Kč - 0,7395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR zelená

20747565

Cenové rozmezí
0,8645 Kč - 0,7781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR zelená

20747558

Cenové rozmezí
0,8494 Kč - 0,7645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR zelená

20747701

Cenové rozmezí
1,9762 Kč - 1,7785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR zelená

20747671

Cenové rozmezí
2,5267 Kč - 1,6243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR zelená

20747695

Cenové rozmezí
1,8627 Kč - 1,6764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR zelená

20747619

Cenové rozmezí
1,0486 Kč - 0,9437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR zelená

20747596

Cenové rozmezí
1,0107 Kč - 0,9097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR zelená

20747688

Cenové rozmezí
1,8249 Kč - 1,6424 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR zelená

20747589

Cenové rozmezí
0,9805 Kč - 0,8824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR zelená

20747640

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 1,4791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR zelená

20747497

Cenové rozmezí
0,9422 Kč - 0,6057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR zelená

20747664

Cenové rozmezí
2,502 Kč - 1,6084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm