Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1120
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | HD | Barva | Materiál | OD | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2072 Kč - 3,2072 Kč | 720 Skladem |
M12 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrický
|
Round
|
||
| 3,7092 Kč - 3,7092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22 x 1.5
|
1.161 in
29.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.854 in
21.7 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 4,2391 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.594 in
15.1 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 500 Skladem |
M14 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.528 in
13.4 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 4,6017 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.846 in
21.5 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 4,1554 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14 x 1.5
|
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.516 in
13.1 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 3,6813 Kč - 3,6813 Kč | 4000 Skladem |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5
|
0.925 in
23.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.598 in
15.2 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 330 Skladem |
M10 x 1.0
|
0.65 in
16.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.437 in
11.1 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku