Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2934 Kč - 10,4871 Kč | 3400 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 8,4643 Kč - 10,1376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 18,7414 Kč - 18,7414 Kč | 27 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 6,4442 Kč - 14,2803 Kč | 183 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 47,5467 Kč - 95,2019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,1968 Kč - 11,5283 Kč | 1250 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 2,6224 Kč - 2,6787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 18,7414 Kč - 18,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 15,6736 Kč - 15,6736 Kč | 350 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 14,2513 Kč - 14,2513 Kč | 698 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 20,0383 Kč - 20,0383 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 28,5445 Kč - 28,5445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 23,134 Kč - 27,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8-14
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
| 5,1036 Kč - 5,1036 Kč | 1000 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
| 32,2815 Kč - 32,2815 Kč | 200 Skladem |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-11
|
1.417 in
36.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
||
| 22,869 Kč - 22,869 Kč | 370 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-11
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 18,2952 Kč - 18,2952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 450 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku