Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 950 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
11,295 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
22,869 Kč - 22,869 Kč | 290 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
32,2815 Kč - 32,2815 Kč | 200 Skladem |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
5,1036 Kč - 5,1036 Kč | 14000 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
4,9642 Kč - 9,9589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
2,1893 Kč - 2,3845 Kč | 500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
5,0227 Kč - 10,0407 Kč | 7678 Skladem |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
7,3243 Kč - 14,429 Kč | 400 Skladem |
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
1.252 in
31.8 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 3400 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
13,9027 Kč - 13,9027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
18,2952 Kč - 18,2952 Kč | 250 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
25,7974 Kč - 30,9569 Kč | 250 Skladem |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 8840 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 320 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
12,2154 Kč - 13,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
2,51 Kč - 4,5041 Kč | 35 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
3,8714 Kč - 3,8714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
20,0383 Kč - 20,0383 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 X 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
14,2513 Kč - 14,2513 Kč | 448 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 X 2.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku