Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a O-kroužkem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu SW Barva L Norma závitu Typ Koupit
10285718 5,3407 Kč - 5,3407 Kč 23352 Skladem
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
13,8748 Kč - 16,5381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M36 x 1.5
24.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
23,134 Kč - 27,6799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
M48 X 2.0
30.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
1
14,2791 Kč - 16,9844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
M38 x 1.5
24.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
4,1427 Kč - 8,1814 Kč 4200 Skladem
20.3 mm
9/16-18
21.3 mm
červená
8.9 mm
UNF
2
12,4942 Kč - 12,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
M30 x 1.5
22.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
5,6475 Kč - 5,6475 Kč 8500 Skladem
24.0 mm
M18 x 1.5
13.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
5,2934 Kč - 10,4871 Kč 3400 Skladem
20.8 mm
5/8-18
14.3 mm
červená
9.5 mm
UNF
2
6,4442 Kč - 14,2803 Kč 283 Skladem
38.1 mm
1-3/16-12
28.6 mm
červená
15.0 mm
UNF
2
7,3243 Kč - 14,429 Kč 400 Skladem
44.2 mm
1-5/16-12
31.8 mm
červená
15.0 mm
UNF
2
5,2799 Kč - 10,5614 Kč 7200 Skladem
16.8 mm
7/16-24
9.5 mm
červená
8.7 mm
UNF
2
47,5467 Kč - 95,2019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.5 mm
1-7/8-12
41.3 mm
červená
15.0 mm
UNF
2
20,4159 Kč - 40,9071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.7 mm
1-5/8-12
38.1 mm
červená
15.0 mm
UNF
2
5,1039 Kč - 10,1152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.9 mm
3/4-16
17.5 mm
červená
10.3 mm
UNF
2
3,7501 Kč - 8,3301 Kč 7650 Skladem
18.5 mm
1/2-20
11.1 mm
červená
8.7 mm
UNF
2
5,0227 Kč - 10,0407 Kč 7678 Skladem
16.8 mm
7/16-20
10.0 mm
červená
8.7 mm
UNF
2
3,6674 Kč - 3,6674 Kč 1600 Skladem
17.0 mm
M12 x 1
10.0 mm
žlutá
10.0 mm
Metrický
1
8,4643 Kč - 10,1376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M24 x 1.5
17.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
18,7414 Kč - 18,7414 Kč 27 Skladem
40.0 mm
M33 X 2.0
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
1
3,0259 Kč - 3,0259 Kč 500 Skladem
12.5 mm
M8 x 1
6.0 mm
žlutá
10.0 mm
Metrický
1
  • z/ze 4
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M16 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285718

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
23352 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286890

Cenové rozmezí
16,5381 Kč - 13,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M36 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M48 X 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286937

Cenové rozmezí
27,6799 Kč - 23,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M48 X 2.0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M38 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286906

Cenové rozmezí
16,9844 Kč - 14,2791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M38 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 9/16-18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310960

Cenové rozmezí
8,1814 Kč - 4,1427 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M30 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285763

Cenové rozmezí
12,4942 Kč - 12,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M18 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285725

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 5/8-18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149423

Cenové rozmezí
10,4871 Kč - 5,2934 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Velikost závitu
    5/8-18
Zátky závitové Závity UNF 1-3/16-12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149379

Cenové rozmezí
14,2803 Kč - 6,4442 Kč

Skladové zásoby
283 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
Zátky závitové Závity UNF 1-5/16-12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310946

Cenové rozmezí
14,429 Kč - 7,3243 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16-24 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149409

Cenové rozmezí
10,5614 Kč - 5,2799 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    7/16-24
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1-7/8-12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149393

Cenové rozmezí
95,2019 Kč - 47,5467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1-5/8-12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149386

Cenové rozmezí
40,9071 Kč - 20,4159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 3/4-16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310977

Cenové rozmezí
10,1152 Kč - 5,1039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Velikost závitu
    3/4-16
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1/2-20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149416

Cenové rozmezí
8,3301 Kč - 3,7501 Kč

Skladové zásoby
7650 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16-20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310953

Cenové rozmezí
10,0407 Kč - 5,0227 Kč

Skladové zásoby
7678 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M12 x 1 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286845

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M24 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285749

Cenové rozmezí
10,1376 Kč - 8,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M33 X 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285794

Cenové rozmezí
18,7414 Kč - 18,7414 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M33 X 2.0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M8 x 1 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286821

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1