Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6224 Kč - 2,6787 Kč | 1000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
5,2799 Kč - 10,3383 Kč | 1900 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8-14
|
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
6,4562 Kč - 6,4562 Kč | 40 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
14,2513 Kč - 14,2513 Kč | 448 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 X 2.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
4,1968 Kč - 11,5283 Kč | 1250 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
1-14
|
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
20,0383 Kč - 20,0383 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 X 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
15,6736 Kč - 15,6736 Kč | 350 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
7,1256 Kč - 7,1256 Kč | 2765 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
22,3531 Kč - 26,8153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 X 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 8500 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
6,4984 Kč - 12,8671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.449 in
36.8 mm
|
1-1/16-12
|
0.988 in
25.1 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
3,6674 Kč - 3,6674 Kč | 7600 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 5882 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
11,1696 Kč - 11,1696 Kč | 572 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
18,7414 Kč - 18,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 X 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
28,5445 Kč - 28,5445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 X 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
15,5621 Kč - 15,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 X 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
5,2609 Kč - 5,7027 Kč | 100 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
6,3855 Kč - 6,8272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
2,1893 Kč - 2,3845 Kč | 500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku