Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a O-kroužkem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu SW Barva L Norma závitu Typ Koupit
3,0521 Kč - 3,0521 Kč 207 Skladem
21.0 mm
9⁄16 in x 18
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
6,6794 Kč - 11,9923 Kč 550 Skladem
50.0 mm
1-5/8 in x 12
24.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
2,51 Kč - 4,5041 Kč 35 Skladem
28.0 mm
7/8 x 14
15.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
1
2,6746 Kč - 2,9076 Kč 350 Skladem
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
2,6304 Kč - 2,8594 Kč 500 Skladem
19.0 mm
1/2 in x 20
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
7,5099 Kč - 7,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
12,2154 Kč - 13,2891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
1-7/8 in x 12
30.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
3,3815 Kč - 3,5983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
5/8 in x 18
13.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
3,8714 Kč - 3,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
3/4 in x 16
13.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
1
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 320 Skladem
31.0 mm
1 in x 14
17.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
1
32,2815 Kč - 32,2815 Kč 200 Skladem
68.0 mm
2 x 11
36.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
8,5619 Kč - 8,5619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
3/4 x 14
19.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
11,295 Kč - 11,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
7/8 x 14
22.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
4,9642 Kč - 9,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
5/8 x 14
17.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
5,1036 Kč - 5,1036 Kč 14000 Skladem
27.0 mm
1/2 x 14
15.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
22,869 Kč - 22,869 Kč 290 Skladem
56.0 mm
11/2 x 11
30.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 3400 Skladem
19.0 mm
1/4 x 19
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
GAS
1
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 950 Skladem
16.0 mm
1/8 x 28
7.0 mm
žlutá
10.0 mm
GAS
1
13,9027 Kč - 13,9027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1 x 11
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 8840 Skladem
22.0 mm
3/8 x 19
13.0 mm
žlutá
12.5 mm
GAS
1
  • z/ze 4
Závity UNF 9⁄16 in x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286982

Cenové rozmezí
3,0521 Kč - 3,0521 Kč

Skladové zásoby
207 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    9⁄16 in x 18
Závity UNF 1-5/8 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287026

Cenové rozmezí
11,9923 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8 in x 12
Zátky závitové Závity UNF 7/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287002

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 x 14
Závity UNF 7⁄16 in x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286968

Cenové rozmezí
2,9076 Kč - 2,6746 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    7⁄16 in x 20
Závity UNF 1/2 in x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286975

Cenové rozmezí
2,8594 Kč - 2,6304 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in x 20
Závity UNF 15⁄16 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285855

Cenové rozmezí
7,9919 Kč - 7,5099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16 in x 12
Závity UNF 1-7/8 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287033

Cenové rozmezí
13,2891 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8 in x 12
Závity UNF 5/8 in x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285824

Cenové rozmezí
3,5983 Kč - 3,3815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in x 18
Závity UNF 3/4 in x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286999

Cenové rozmezí
3,8714 Kč - 3,8714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in x 16
Závity UNF 1 in x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285831

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in x 14
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 2 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287118

Cenové rozmezí
32,2815 Kč - 32,2815 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    2 x 11
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 3/4 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285886

Cenové rozmezí
8,5619 Kč - 8,5619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 x 14
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 7/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285893

Cenové rozmezí
11,295 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 x 14
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 5/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285879

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 x 14
Závity BSP, Závity plynotěsné (G) N/A žlutá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10285862

Cenové rozmezí
5,1036 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 x 14
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 11/2 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287095

Cenové rozmezí
22,869 Kč - 22,869 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    11/2 x 11
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/4 x 19 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287057

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 x 19
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/8 x 28 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287040

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8 x 28
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287071

Cenové rozmezí
13,9027 Kč - 13,9027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1 x 11
Zátky závitové Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 3/8 x 19 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287064

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
8840 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 x 19