Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 2.50
ocel uhlíková
Non-Std
72,4507 Kč - 120,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M 8 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
238,5337 Kč - 397,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 1.50
ocel uhlíková
Non-Std
60,8971 Kč - 101,3347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M 8 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
139,606 Kč - 232,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
pro vysokou zátěž
M5 x 0.80
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
298,468 Kč - 497,5269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
116,7395 Kč - 194,4856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
Tenkostěnné
M5 x 0.80
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
135,5141 Kč - 225,7766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
238,5337 Kč - 397,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
22.5
24.0
pro vysokou zátěž
M18 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
74,3763 Kč - 123,9605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
150,1968 Kč - 250,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
pro vysokou zátěž
M4 x 0.70
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
476,8267 Kč - 794,7914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
53/64"
0.8
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
UNF
196,8926 Kč - 328,0741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
60,175 Kč - 100,1312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
pro vysokou zátěž
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Fine
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.75
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
673,96 Kč - 1 123,3469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 2.50
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
136,7176 Kč - 227,9429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
162,4725 Kč - 270,7875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
1 144,2878 Kč - 1 907,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 3.00
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
  • z/ze 4
Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217501

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 14.0 M 8 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217518

Cenové rozmezí
120,8314 Kč - 72,4507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217563

Cenové rozmezí
397,3957 Kč - 238,5337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 14.0 M 8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217457

Cenové rozmezí
101,3347 Kč - 60,8971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 10.0 M5 x 0.80 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217594

Cenové rozmezí
232,5162 Kč - 139,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 22.0 M16 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217693

Cenové rozmezí
497,5269 Kč - 298,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 8.0 M5 x 0.80 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217815

Cenové rozmezí
194,4856 Kč - 116,7395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.50 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217846

Cenové rozmezí
225,7766 Kč - 135,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 24.0 M18 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217556

Cenové rozmezí
397,3957 Kč - 238,5337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217655

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.50 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217792

Cenové rozmezí
123,9605 Kč - 74,3763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 8.0 M4 x 0.70 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217587

Cenové rozmezí
250,328 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 0.8 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218041

Cenové rozmezí
794,7914 Kč - 476,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 14.0 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217617

Cenové rozmezí
328,0741 Kč - 196,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 10.0 M 5 x 0.80 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217914

Cenové rozmezí
100,1312 Kč - 60,175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.75 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217945

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217716

Cenové rozmezí
1 123,3469 Kč - 673,96 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217952

Cenové rozmezí
227,9429 Kč - 136,7176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217648

Cenové rozmezí
270,7875 Kč - 162,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 3.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217747

Cenové rozmezí
1 907,3068 Kč - 1 144,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0