Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ vložky | Int. d1 tol. 6H | Materiál | E x t. thread type d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451,5532 Kč - 752,6689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
pro vysokou zátěž
|
M24 x 2.00
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
60,8971 Kč - 101,3347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Tenkostěnné
|
M 8 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
204,8357 Kč - 341,5533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Tenkostěnné
|
M12 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
298,468 Kč - 497,5269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
204,8357 Kč - 341,5533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
pro vysokou zátěž
|
M12 x 1.75
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
204,8357 Kč - 341,5533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
14.2
|
16.0
|
Tenkostěnné
|
M12 x 1.75
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
476,8267 Kč - 794,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
53/64"
|
0.8
|
pro vysokou zátěž
|
M14 x 2.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNF
|
||
521,5969 Kč - 869,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
15/16"
|
0.9
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNF
|
||
283,3039 Kč - 472,0127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
21/64"
|
0.3
|
pro vysokou zátěž
|
M6 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNC
|
||
71,9693 Kč - 119,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
238,5337 Kč - 397,3957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
pro vysokou zátěž
|
M20 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
72,4507 Kč - 120,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 8 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
60,8971 Kč - 101,3347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 8 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
139,606 Kč - 232,5162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
pro vysokou zátěž
|
M5 x 0.80
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
115,0546 Kč - 191,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
pro vysokou zátěž
|
M6 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
89,059 Kč - 148,2712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
pro vysokou zátěž
|
M10 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
276,805 Kč - 461,1812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
pro vysokou zátěž
|
M8 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNC
|
||
235,4046 Kč - 392,341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel uhlíková
|
UNF
|
||
109,5185 Kč - 182,4506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
M6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
UNC
|
||
135,5141 Kč - 225,7766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tenkostěnné
|
M10 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku