Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
71,9693 Kč - 119,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
pro vysokou zátěž
M 6 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
238,5337 Kč - 397,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 1.50
ocel uhlíková
Non-Std
139,606 Kč - 232,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
pro vysokou zátěž
M5 x 0.80
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
160,3062 Kč - 267,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel uhlíková
Fine
151,4003 Kč - 252,2536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel uhlíková
Fine
50,0656 Kč - 83,5229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
Tenkostěnné
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Coarse
72,4507 Kč - 120,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
10.8
12.0
Tenkostěnné
M 8 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
115,0546 Kč - 191,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
Tenkostěnné
M6 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
135,5141 Kč - 225,7766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
1 389,0797 Kč - 2 315,0526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
276,805 Kč - 461,1812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
29/64"
0.4
pro vysokou zátěž
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
235,4046 Kč - 392,341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
15/16"
0.87
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel uhlíková
UNF
109,5185 Kč - 182,4506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
21/64"
0.31
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel uhlíková
UNC
271,5096 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
112,4069 Kč - 187,5053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
Tenkostěnné
M12 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
54,3982 Kč - 90,5032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
Tenkostěnné
M 6 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
476,8267 Kč - 794,7914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
53/64"
0.8
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
UNF
74,3763 Kč - 123,9605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
150,1968 Kč - 250,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
pro vysokou zátěž
M4 x 0.70
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
  • z/ze 4
Závitová vložka 12.0 M 6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217440

Cenové rozmezí
119,8686 Kč - 71,9693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217563

Cenové rozmezí
397,3957 Kč - 238,5337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 10.0 M5 x 0.80 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217594

Cenové rozmezí
232,5162 Kč - 139,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 22.0 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217495

Cenové rozmezí
267,177 Kč - 160,3062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217488

Cenové rozmezí
252,2536 Kč - 151,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 8.0 M 5 x 0.80 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217761

Cenové rozmezí
83,5229 Kč - 50,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 12.0 M 8 x 1.00 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217976

Cenové rozmezí
120,8314 Kč - 72,4507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 10.0 M6 x 1.00 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217822

Cenové rozmezí
191,5972 Kč - 115,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217877

Cenové rozmezí
225,7766 Kč - 135,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217723

Cenové rozmezí
2 315,0526 Kč - 1 389,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 0.4 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218010

Cenové rozmezí
461,1812 Kč - 276,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 0.87 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218119

Cenové rozmezí
392,341 Kč - 235,4046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.31 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218065

Cenové rozmezí
182,4506 Kč - 109,5185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 20.0 M14 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217679

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 271,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 16.0 M12 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217921

Cenové rozmezí
187,5053 Kč - 112,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 10.0 M 6 x 1.00 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217778

Cenové rozmezí
90,5032 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 0.8 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218041

Cenové rozmezí
794,7914 Kč - 476,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.50 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217792

Cenové rozmezí
123,9605 Kč - 74,3763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217655

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 8.0 M4 x 0.70 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217587

Cenové rozmezí
250,328 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0