Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ vložky | Int. d1 tol. 6H | Materiál | E x t. thread type d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372,1222 Kč - 620,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
pro vysokou zátěž
|
M22 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
372,1222 Kč - 620,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
pro vysokou zátěž
|
M20 x 2.50
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
115,0546 Kč - 191,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 4 x 0.70
|
ocel uhlíková
|
Coarse
|
||
160,3062 Kč - 267,177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
115,0546 Kč - 191,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tenkostěnné
|
M6 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
72,4507 Kč - 120,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Tenkostěnné
|
M 8 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku