These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Ergonomický úchyt usnadňuje montáž i demontáž.Provedení ze silikonu, opakovaně použitelného materiálu odolného vůči vysokým teplotám nebo z pryže EPDM, opakovaně použitelného a hospodárného materiálu pro nižší teploty, ale s vynikající odolností vůči chemikáliím.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1009
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | PD | Barva | Materiál | H | L | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8546 Kč - 4,3513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,245 Kč - 4,6424 Kč | 7898 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,4303 Kč - 7,1552 Kč | 8290 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 6,6236 Kč - 13,7893 Kč | 25500 Skladem |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 8,4268 Kč | 6500 Skladem |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 3,1408 Kč | 22837 Skladem |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 6,1495 Kč - 12,6402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 4,1554 Kč - 8,58 Kč | 1200 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,6796 Kč - 28,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 7,9672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5329 Kč - 5,3667 Kč | 2000 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 11,4345 Kč - 23,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 4,8108 Kč - 10,0355 Kč | 18600 Skladem |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,016 Kč - 8,3502 Kč | 37500 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 4,0299 Kč - 8,3502 Kč | 10332 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1694 Kč - 8,6566 Kč | 8000 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 6,6236 Kč - 13,7127 Kč | 784 Skladem |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,1158 Kč - 31,4091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 5,6766 Kč | 45095 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 19,6618 Kč - 40,9085 Kč | 3200 Skladem |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku