Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - těsnicí

Skladem

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost SW1 Velikost závitu Barva h H SW2 Norma závitu Koupit
2,2589 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1/2
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
Závity UNF
6,289 Kč - 7,1395 Kč 1019 Skladem
36.0 mm
1-5/16
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
Závity UNF
3,3745 Kč - 3,8486 Kč 1250 Skladem
26.0 mm
M24 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
závity metrické
4,0996 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M26 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
závity metrické
4,7271 Kč - 5,4662 Kč 450 Skladem
30.0 mm
1-1/16
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
Závity UNF
10434987 2,6609 Kč - 2,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
7/16
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Závity UNF
2,4402 Kč - 2,775 Kč 2990 Skladem
16.0 mm
9/16
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
Závity UNF
7,8089 Kč - 27,2723 Kč 150 Skladem
38.0 mm
1-3/8
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
Závity UNF
5,1594 Kč - 5,9264 Kč 3250 Skladem
32.0 mm
M30 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
závity metrické
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 10000 Skladem
11.0 mm
3/8
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
Závity UNF
1,9893 Kč - 2,1475 Kč 260 Skladem
8.0 mm
1/4
žlutá
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
Závity UNF
3,6813 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
7/8
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
Závity UNF
2,0777 Kč - 2,3705 Kč 6990 Skladem
13.0 mm
7/16
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
Závity UNF
5,1594 Kč - 5,9264 Kč 83 Skladem
32.0 mm
1-3/16
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
Závity UNF
4,0857 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
1
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
Závity UNF
9,8866 Kč - 11,2532 Kč 730 Skladem
45.0 mm
M42 X 2.0
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
závity metrické
13,6098 Kč - 15,5063 Kč 2600 Skladem
55.0 mm
M52 X 2.0
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
závity metrické
8,0878 Kč - 9,1894 Kč 600 Skladem
39.0 mm
M36 x 1.5
žlutá
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
závity metrické
8,52 Kč - 9,6635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
M36 X 2.0
žlutá
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
závity metrické
2,775 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
5/8
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
Závity UNF
  • z/ze 3
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263044

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1-5/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263143

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
1019 Skladem
Parametry
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M24 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262894

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M26 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262917

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1-1/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263129

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10434987

Cenové rozmezí
2,6609 Kč - 2,6609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 9/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263051

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
2990 Skladem
Parametry
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1-3/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263150

Cenové rozmezí
27,2723 Kč - 7,8089 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M30 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262931

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 3/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263020

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263013

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,9893 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263105

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263037

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
6990 Skladem
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1-3/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263136

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
83 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263112

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M42 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262979

Cenové rozmezí
11,2532 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
730 Skladem
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M52 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263006

Cenové rozmezí
15,5063 Kč - 13,6098 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262955

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262962

Cenové rozmezí
9,6635 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 5/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263068

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm