Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2589 Kč - 2,5658 Kč | 16043 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
závity metrické
|
||
2,4402 Kč - 2,775 Kč | 23650 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
závity metrické
|
||
3,012 Kč - 3,4163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
Závity UNF
|
||
10,1934 Kč - 11,5879 Kč | 2750 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Závity UNF
|
||
9,4962 Kč - 10,7931 Kč | 1300 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Závity UNF
|
||
12,9405 Kč - 14,7114 Kč | 900 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,0359 Kč - 2,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
závity metrické
|
||
1,8685 Kč - 2,1195 Kč | 3500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
závity metrické
|
||
2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 37415 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
závity metrické
|
||
1,9383 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
závity metrické
|
||
8,8548 Kč - 10,0679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
Závity UNF
|
||
2,2589 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
||
3,3745 Kč - 3,8486 Kč | 1250 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
závity metrické
|
||
4,0996 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
závity metrické
|
||
3,5419 Kč - 4,03 Kč | 750 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
závity metrické
|
||
4,7271 Kč - 5,4662 Kč | 450 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Závity UNF
|
||
5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 83 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Závity UNF
|
||
22,0882 Kč - 25,1001 Kč | 4000 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
Závity BSP
|
||
8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 4900 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závity BSP
|
||
1,8825 Kč - 2,1475 Kč | 10000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Závity BSP
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku