Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2589 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
||
6,289 Kč - 7,1395 Kč | 1019 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závity UNF
|
||
3,3745 Kč - 3,8486 Kč | 1250 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
závity metrické
|
||
4,0996 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
závity metrické
|
||
4,7271 Kč - 5,4662 Kč | 450 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Závity UNF
|
||
10434987 | 2,6609 Kč - 2,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity UNF
|
|
2,4402 Kč - 2,775 Kč | 2990 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Závity UNF
|
||
7,8089 Kč - 27,2723 Kč | 150 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
Závity UNF
|
||
5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 3250 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
závity metrické
|
||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 10000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závity UNF
|
||
1,9893 Kč - 2,1475 Kč | 260 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
žlutá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Závity UNF
|
||
3,6813 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Závity UNF
|
||
2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 6990 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity UNF
|
||
5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 83 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Závity UNF
|
||
4,0857 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Závity UNF
|
||
9,8866 Kč - 11,2532 Kč | 730 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 X 2.0
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
závity metrické
|
||
13,6098 Kč - 15,5063 Kč | 2600 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 X 2.0
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
závity metrické
|
||
8,0878 Kč - 9,1894 Kč | 600 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
závity metrické
|
||
8,52 Kč - 9,6635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 X 2.0
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
závity metrické
|
||
2,775 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Závity UNF
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku