Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - těsnicí

Skladem

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost SW1 Velikost závitu Barva h H SW2 Norma závitu Koupit
3,0399 Kč - 3,4443 Kč 1900 Skladem
24.0 mm
1/2
žlutá
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
Závity BSP
5,0618 Kč - 5,7591 Kč 1900 Skladem
32.0 mm
7/8
žlutá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Závity BSP
2,8028 Kč - 3,1933 Kč 4600 Skladem
19.0 mm
3/8
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
Závity BSP
317,74 Kč - 667,2541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
3/4
červená
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Závity BSP
3,4025 Kč - 3,8904 Kč 500 Skladem
25.0 mm
5/8
žlutá
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
Závity BSP
27,652 Kč - 31,2775 Kč 7889 Skladem
80.0 mm
2-1/2
žlutá
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
Závity BSP
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 10000 Skladem
11.0 mm
3/8
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
Závity UNF
2,775 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
5/8
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
Závity UNF
2,0777 Kč - 2,3705 Kč 6990 Skladem
13.0 mm
7/16
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
Závity UNF
10434987 2,6609 Kč - 2,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
7/16
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Závity UNF
5,1594 Kč - 5,9264 Kč 3250 Skladem
32.0 mm
M30 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
závity metrické
7,8089 Kč - 27,2723 Kč 150 Skladem
38.0 mm
1-3/8
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
Závity UNF
2,6912 Kč - 3,012 Kč 20540 Skladem
20.0 mm
M18 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
závity metrické
5,6893 Kč - 6,5957 Kč 2250 Skladem
32.0 mm
M30 X 2.0
žlutá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
závity metrické
2,4402 Kč - 2,775 Kč 2990 Skladem
16.0 mm
9/16
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
Závity UNF
8,52 Kč - 9,6635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
M36 X 2.0
žlutá
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
závity metrické
13,6098 Kč - 15,5063 Kč 2600 Skladem
55.0 mm
M52 X 2.0
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
závity metrické
3,9742 Kč - 3,9742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
7/8
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
Závity UNF
4,5041 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M28 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
závity metrické
9,8866 Kč - 11,2532 Kč 730 Skladem
45.0 mm
M42 X 2.0
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
závity metrické
  • z/ze 3
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263235

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263259

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 3/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263228

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 3/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10404270

Cenové rozmezí
667,2541 Kč - 317,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 5/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263242

Cenové rozmezí
3,8904 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 2-1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263310

Cenové rozmezí
31,2775 Kč - 27,652 Kč

Skladové zásoby
7889 Skladem
Parametry
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 3/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263020

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 5/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263068

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263037

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
6990 Skladem
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10434987

Cenové rozmezí
2,6609 Kč - 2,6609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M30 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262931

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1-3/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263150

Cenové rozmezí
27,2723 Kč - 7,8089 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M18 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262863

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
20540 Skladem
Parametry
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M30 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262948

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 9/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263051

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
2990 Skladem
Parametry
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262962

Cenové rozmezí
9,6635 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M52 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263006

Cenové rozmezí
15,5063 Kč - 13,6098 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263099

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M28 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262924

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M42 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262979

Cenové rozmezí
11,2532 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
730 Skladem
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm