Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - těsnicí

Skladem

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost SW1 Velikost závitu Barva h H SW2 Norma závitu Koupit
2,6494 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M20 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
závity metrické
10,3607 Kč - 11,7971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
M45 X 2.0
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
závity metrické
6,289 Kč - 7,1395 Kč 1019 Skladem
36.0 mm
1-5/16
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
Závity UNF
11,8389 Kč - 11,8389 Kč 60 Skladem
48.0 mm
M45 x 1.5
žlutá
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
závity metrické
1,9893 Kč - 2,1475 Kč 260 Skladem
8.0 mm
1/4
žlutá
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
Závity UNF
3,6813 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
7/8
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
Závity UNF
19,5642 Kč - 22,2276 Kč 200 Skladem
63.0 mm
2
žlutá
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
Závity BSP
14,1119 Kč - 14,1119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
1-1/4
žlutá
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
Závity BSP
13,7214 Kč - 15,5063 Kč 1800 Skladem
50.0 mm
1-1/2
žlutá
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
Závity BSP
2,4263 Kč - 2,761 Kč 5786 Skladem
15.0 mm
1/4
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
Závity BSP
3,3327 Kč - 3,8904 Kč 2000 Skladem
24.0 mm
M22 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
závity metrické
4,0857 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
1
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
Závity UNF
8,0878 Kč - 9,1894 Kč 600 Skladem
39.0 mm
M36 x 1.5
žlutá
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
závity metrické
5,8961 Kč - 6,6516 Kč 1000 Skladem
28.0 mm
3/4
žlutá
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Závity BSP
3,0448 Kč - 3,0448 Kč 8000 Skladem
13.0 mm
7/16
žlutá
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
Závity UNF
  • z/ze 3
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M20 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262870

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M45 x 2.0 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262993

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 10,3607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1-5/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263143

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
1019 Skladem
Parametry
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M45 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262986

Cenové rozmezí
11,8389 Kč - 11,8389 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263013

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,9893 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263105

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263297

Cenové rozmezí
22,2276 Kč - 19,5642 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 1-1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263273

Cenové rozmezí
14,1119 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 1-1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263280

Cenové rozmezí
15,5063 Kč - 13,7214 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263211

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
5786 Skladem
Parametry
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M22 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262887

Cenové rozmezí
3,8904 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 1 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263112

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262955

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 3/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10337141

Cenové rozmezí
6,6516 Kč - 5,8961 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10337134

Cenové rozmezí
3,0448 Kč - 3,0448 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm