Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5243 Kč - 8,9163 Kč | 12900 Skladem |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
modrá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
UNF
|
|
||
| 22,2624 Kč - 26,3271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
|
|
||
| 6,2622 Kč - 14,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 2,5709 Kč - 5,7601 Kč | 4402 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 3,0161 Kč - 3,5763 Kč | 300 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 6,0611 Kč - 13,6507 Kč | 997 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 8,0145 Kč - 17,9905 Kč | 26 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 3,0161 Kč - 6,7701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 2,6714 Kč - 6,0205 Kč | 482 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 4,079 Kč - 6,6281 Kč | 4500 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 4,3088 Kč - 9,7054 Kč | 10 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 6,4489 Kč - 7,6123 Kč | 400 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
|
|
||
| 15,0666 Kč - 24,4609 Kč | 4492 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
BSP
|
|
||
| 3,3321 Kč - 7,5039 Kč | 4000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 3,7918 Kč - 5,5155 Kč | 975 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 10,571 Kč - 23,7507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 6,4202 Kč - 10,3366 Kč | 9390 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 9,939 Kč - 22,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
UNF
|
|
||
| 11,4041 Kč - 13,5154 Kč | 450 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
| 7,8708 Kč - 9,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid 6
|
Metrický
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku