Menu Vyhledávání

Zátky souběžné - s úchytem - provedení z PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L D h d Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
38.3 mm
10.0 mm
34.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
77.4 mm
14.5 mm
74.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
37.5 mm
11.5 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
65.4 mm
10.9 mm
59.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
67.6 mm
11.0 mm
61.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
  • z/ze 4
Zátky ochranné - souběžné 34.0 mm LDPE - PCR zelená

20746490


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 23.6 mm LDPE - PCR zelená

20746384


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 21.0 mm LDPE - PCR zelená

20746377


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 19.0 mm LDPE - PCR zelená

20746353


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 9.0 mm LDPE - PCR zelená

20746230


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 74.0 mm LDPE - PCR zelená

20746780


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.4 mm
  • h
    14.5 mm
  • L
    15.3 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 48.0 mm LDPE - PCR zelená

20746636


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 35.5 mm LDPE - PCR zelená

20746520


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 52.0 mm LDPE - PCR zelená

20746650


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 12.0 mm LDPE - PCR zelená

20746278


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 25.0 mm LDPE - PCR zelená

20746407


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 10.5 mm LDPE - PCR zelená

20746254


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 11.5 mm LDPE - PCR zelená

20746261


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 32.0 mm LDPE - PCR zelená

20746469


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.2 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 9.5 mm LDPE - PCR zelená

20746247


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 4.3 mm LDPE - PCR zelená

20746216


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 59.0 mm LDPE - PCR zelená

20746711


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.4 mm
  • h
    10.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 84.0 mm LDPE - PCR zelená

20746841


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 61.0 mm LDPE - PCR zelená

20746728


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    39.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 40.0 mm LDPE - PCR zelená

20746582


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Barva
    zelená