Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | L | D | h | d | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku