Menu Vyhledávání

Zátky souběžné - s úchytem - provedení z PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L D h d Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.9 mm
60.6 mm
11.0 mm
46.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
67.6 mm
11.0 mm
61.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
77.4 mm
14.5 mm
74.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
33.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
44.0 mm
10.5 mm
39.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
65.4 mm
10.9 mm
59.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
132.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
81.0 mm
11.0 mm
77.0 mm
  • z/ze 4
Zátky ochranné - souběžné 19.0 mm LDPE - PCR zelená

20746353


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 16.5 mm LDPE - PCR zelená

20746339


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 46.0 mm LDPE - PCR zelená

20746612


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    46.0 mm
  • D
    60.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    14.9 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 61.0 mm LDPE - PCR zelená

20746728


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    39.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 74.0 mm LDPE - PCR zelená

20746780


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.4 mm
  • h
    14.5 mm
  • L
    15.3 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 21.0 mm LDPE - PCR zelená

20746377


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 33.0 mm LDPE - PCR zelená

20746476


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 39.0 mm LDPE - PCR zelená

20746575


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    14.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 28.0 mm LDPE - PCR zelená

20746445


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 58.0 mm LDPE - PCR zelená

20746704


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 35.5 mm LDPE - PCR zelená

20746520


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 59.0 mm LDPE - PCR zelená

20746711


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.4 mm
  • h
    10.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 48.0 mm LDPE - PCR zelená

20746636


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 52.0 mm LDPE - PCR zelená

20746650


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 58.0 mm LDPE - PCR zelená

20746681


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 75.0 mm LDPE - PCR zelená

20746797


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 132.0 mm LDPE - PCR zelená

20746896


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 24.5 mm LDPE - PCR zelená

20746391


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 25.5 mm LDPE - PCR zelená

20746414


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 77.0 mm LDPE - PCR zelená

20746803


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená