Menu Vyhledávání

Zátky souběžné - s úchytem - provedení z PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L D h d Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
44.0 mm
10.5 mm
39.0 mm
  • z/ze 4
Zátky ochranné - souběžné 64.0 mm LDPE - PCR zelená

20746742


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20746674


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 15.5 mm LDPE - PCR zelená

20746322


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 13.5 mm LDPE - PCR zelená

20746292


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 23.6 mm LDPE - PCR zelená

20746384


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 78.0 mm LDPE - PCR zelená

20746810


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 39.0 mm LDPE - PCR zelená

20746575


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    14.5 mm
  • Barva
    zelená