Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Absorbují celou řadu látek a disponují chemickou odolností.Bezpečnější, jednodušší a čistší než tradiční zátky, protože nezanechávají v závitu či otvoru žádné stopy.Jedinečný design umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž. Materiál: polypropylen, PE;PP Barva: žlutá Produktová řada: SR1004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d | H | D | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5339 Kč - 23,9491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22 x 1.5, 5/8” x 14
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
závity metrické
|
||
6,2141 Kč - 20,6022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8” x 19
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Závity UNF
|
||
8,217 Kč - 20,6767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
25,8313 Kč - 54,2949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1” x 11
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Závity UNF
|
||
4,9686 Kč - 16,1396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Závity UNF
|
||
4,6707 Kč - 15,1728 Kč | 900 Skladem |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
závity metrické
|
||
10,4043 Kč - 16,0226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4” x 14, 1-1/16” x 12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závity UNF
|
||
6,0786 Kč - 20,8998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
5,2257 Kč - 16,9578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
závity metrické
|
||
5,3882 Kč - 18,8916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
závity metrické
|
||
6,7962 Kč - 22,3873 Kč | 8000 Skladem |
M20 x 1.5, 1/2” x 14
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
závity metrické
|
||
5,7808 Kč - 18,6685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
závity metrické
|
||
4,8467 Kč - 15,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
závity metrické
|
||
6,1058 Kč - 19,6354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
závity metrické
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8” x 19
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Závity UNF
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
závity metrické
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Závity UNF
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
závity metrické
|
|||
4,7446 Kč - 16,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
závity metrické
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku