Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – rozpěrné – metrická řada

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné těsnicí zátky metrické řady nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin a zamezují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.

Rozpěrná kulička se vloží do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do pouzdra. Zůstane na místě s kuličkou zatlačenou do zahloubení ramene.

Mají snadnou montáž, jelikož nevyžadují vyřezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku nebo použití pásky či tmelu. Běžně se používají například u kapalinových systémů, pneumatických systémů, hydraulických systémů, průmyslových systémů a u ventilů.

  • Nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin.
  • Zabraňují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.
  • Používají se například u kapalinových a pneumatických systémů.
Produktová řada: SRP0190

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 57
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál kuliček d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiál těla l1 d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0
8.7
5.3
ocel pozinkovaná
6.5
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
5.2
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
4.0
5.2
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
8.7
5.3
hliník
6.5
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
4.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
3.6
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
3.0
4.6
2.2
ocel pozinkovaná
3.6
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
9.0
13.6
8.4
hliník
10.0
9.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
5.2
3.3
hliník
4.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
23.4
14.7
hliník
17.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0
15.2
9.4
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
17.9
10.6
hliník
13.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
11.6
7.4
hliník
8.5
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
9.0
13.6
8.4
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
9.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0
11.6
7.4
ocel pozinkovaná
8.5
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0
15.2
9.4
ocel pozinkovaná
11.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
10.2
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
7.5
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.0
10.2
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
7.5
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.0
17.9
10.6
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
11.6
7.4
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0
11.6
7.4
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
8.0
  • z/ze 3
Zátky těsnicí - rozpínací 6.0 6.5 ocel pozinkovaná

20250416


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Zátky těsnicí - rozpínací 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250249


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zátky těsnicí - rozpínací 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250294


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zátky těsnicí - rozpínací 6.0 6.5 hliník

20250409


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Zátky těsnicí - rozpínací 3.0 3.6 ocel nerezavějící AISI 303

20250225


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Zátky těsnicí - rozpínací 3.0 3.6 ocel pozinkovaná

20250287


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Zátky těsnicí - rozpínací 9.0 10.0 hliník

20250553


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Zátky těsnicí - rozpínací 4.0 4.0 hliník

20250300


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zátky těsnicí - rozpínací 16.0 17.0 hliník

20250751


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Zátky těsnicí - rozpínací 10.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250584


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Zátky těsnicí - rozpínací 12.0 13.0 hliník

20250652


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Zátky těsnicí - rozpínací 8.0 8.5 hliník

20250508


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Zátky těsnicí - rozpínací 9.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250539


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Zátky těsnicí - rozpínací 8.0 8.5 ocel pozinkovaná

20250515


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Zátky těsnicí - rozpínací 10.0 11.0 ocel pozinkovaná

20250614


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Zátky těsnicí - rozpínací 7.0 7.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250423


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Zátky těsnicí - rozpínací 7.0 7.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250430


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Zátky těsnicí - rozpínací 12.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250638


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Zátky těsnicí - rozpínací 8.0 8.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250478


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Zátky těsnicí - rozpínací 8.0 8.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250485


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4