Menu Vyhledávání

Zátky UNI

Skladem

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

Ideální volba pro automobilový průmysl, elektroniku a výrobu.Přesná konstrukce zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku prachu a vlhkosti. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1039

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L Velikost závitu Barva D Norma závitu Koupit
4,4812 Kč - 10,2577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
červená
31.4
Metrický
1,982 Kč - 4,5528 Kč 10530 Skladem
7.2
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
červená
14.5
Metrický
1,485 Kč - 3,1728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1
1/8; M10
přírodní
11.0
Metrický
1,8097 Kč - 4,7895 Kč 1954 Skladem
8.3
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
červená
12.3
Metrický
5,5297 Kč - 12,7038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
červená
37.7
Metrický
1,8097 Kč - 4,1583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
červená
11.0
Metrický
2,5134 Kč - 5,7522 Kč 14500 Skladem
9.5
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
červená
19.7
Metrický
3,2029 Kč - 7,3461 Kč 5000 Skladem
11.3
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
červená
25.1
Metrický
Zátky Uni M30 31.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR červená

10071236

Cenové rozmezí
10,2577 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Velikost závitu
    3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    NPT
Zátky Uni M14 14.5 mm 7.2 mm LDPE - PIR červená

10071328

Cenové rozmezí
4,5528 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
10530 Skladem
Parametry
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Velikost závitu
    1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Uni 1/8 BSP 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR přírodní

10126554

Cenové rozmezí
3,1728 Kč - 1,485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Velikost závitu
    1/8; M10
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Uni M12 12.3 mm 8.3 mm LDPE - PIR červená

10090510

Cenové rozmezí
4,7895 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
1954 Skladem
Parametry
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Velikost závitu
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky Uni M33-M36 37.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10071298

Cenové rozmezí
12,7038 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Velikost závitu
    1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky Uni M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR červená

10071335

Cenové rozmezí
4,1583 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Velikost závitu
    1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
  • Norma závitu
    NPT
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Uni M20 19.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR červená

10071311

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Velikost závitu
    3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky Uni M26 25.1 mm 11.3 mm LDPE - PIR červená

10071304

Cenové rozmezí
7,3461 Kč - 3,2029 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Velikost závitu
    1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF