Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,5744 Kč - 289,2042 Kč | 100 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 224,8139 Kč - 314,7395 Kč | 50 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 79,5996 Kč - 123,8219 Kč | 77 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 212,6403 Kč - 297,6964 Kč | 100 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 975,4205 Kč - 1 365,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 236,4715 Kč - 331,0602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 60,5193 Kč - 94,1412 Kč | 98 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 14,5352 Kč - 32,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 10207130 | 226,9334 Kč - 280,9824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
šedá
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
|
| 206,8952 Kč - 289,6533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 200,9966 Kč - 281,3952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 56,1965 Kč - 87,4168 Kč | 726 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 221,6903 Kč - 310,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 36,0938 Kč - 79,24 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 565,6881 Kč - 824,9729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 68,2284 Kč - 106,1332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 60,5193 Kč - 94,1412 Kč | 495 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku