Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, přírodní Produktová řada: , SR1011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Tvar hlavy | h | Barva | H | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9445 Kč - 17,7669 Kč | 150 Skladem |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
přírodní
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 23,7849 Kč - 46,6362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 3,6651 Kč - 4,0725 Kč | 2500 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 25000 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
bílá
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 21590 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
bílá
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 7,3393 Kč - 13,4005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 2580 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 190000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
vypouklé
|
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 21000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 7,1096 Kč - 12,9553 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 63500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
vypouklé
|
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 3,1885 Kč - 4,4668 Kč | 19188 Skladem |
1.008 in
25.6 mm
|
vypouklé
|
0.496 in
12.6 mm
|
bílá
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
vypouklé
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 3060 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 23,8997 Kč - 46,8373 Kč | 250 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 2,874 Kč - 3,1934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
3
|
||
| 5,2281 Kč - 9,5369 Kč | 3300 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | 4440 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
vypouklé
|
0.205 in
5.2 mm
|
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 2,4416 Kč - 2,4416 Kč | 20750 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 3,3752 Kč - 6,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
přírodní
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku