Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,5361 Kč - 121,5153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
|
||
| 81,9259 Kč - 141,2418 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
|
||
| 10272466 | 350,4398 Kč - 602,0532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|
| 77,9616 Kč - 165,7027 Kč | 205 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 265,2392 Kč - 563,3892 Kč | 25 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 58,4712 Kč - 134,1402 Kč | 75 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
ocel
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 974,3018 Kč - 2 046,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.252 in
82.6 mm
|
ocel
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 277,5339 Kč - 589,4282 Kč | 465 Skladem |
3.169 in
80.5 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 211,0998 Kč - 234,377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.169 in
80.5 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 113,9838 Kč - 242,2415 Kč | 20 Skladem |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 57,3809 Kč - 122,9182 Kč | 44 Skladem |
1.201 in
30.5 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
ocel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku