Menu Vyhledávání

Závory třmenové se zarážkou

Skladem

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Materiál Průměr montážního otvoru Celková šířka Typ Koupit
10272619 25,0345 Kč - 25,0345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
ocel nízkouhlíková
3.5 mm
14.0 mm
zarážka
56,9057 Kč - 97,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
ocel nerezavějící
3.5 mm
14.0 mm
zarážka
127,4274 Kč - 219,3588 Kč 6 Skladem
26.0 mm
ocel nerezavějící
5.2 mm
20.0 mm
zarážka
22,7651 Kč - 22,7651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
ocel nízkouhlíková
5.2 mm
20.0 mm
zarážka
Závory třmenové 24.0 mm 14.0 mm ocel nízkouhlíková

10272619

Cenové rozmezí
25,0345 Kč - 25,0345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.5 mm
  • Celková délka
    24.0 mm
Závory třmenové 24.0 mm 14.0 mm ocel nerezavějící

10272626

Cenové rozmezí
97,8435 Kč - 56,9057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.5 mm
  • Celková délka
    24.0 mm
Závory třmenové 26.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10272640

Cenové rozmezí
219,3588 Kč - 127,4274 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    5.2 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
Závory třmenové 26.0 mm 20.0 mm ocel nízkouhlíková

10272633

Cenové rozmezí
22,7651 Kč - 22,7651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    5.2 mm
  • Celková délka
    26.0 mm