Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ISO polypropylen Chráničky na kabely Plomby kontejnerové

 (1 Počet produktových řad)


Plomby kontejnerové

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Kontejnerová plomba s vysokým stupněm zabezpečení je ideální pro zabezpečení zboží při dovozu a vývozu, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Typické aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.

  • Má 18mm vložku a čepovou hlavu, která udržuje plombu na západce aplikace, i když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn.
  • Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Materiál: ABS, polypropylen, ocel Barva: žlutá, modrá, bílá, oranžová, červená, zelená Produktová řada: SREinLock, SRH0019, SRH0018