Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté TPE Krytky a zátky pro hydrauliku

 (3 Počet produktových řad)


Krytky maznic

Krytky maznic jsou určeny k ochraně maznic před vnikem prachu, vlhka, špíny a jiných kontaminantů. Náš sortiment nabízí výběr různých krytek s úchytem nebo bez úchytu pro snadnější odstranění. Jsou dostupné v provedení s rýhovanou nebo nerýhovanou hlavou pro snadnější úchop. Tyto krytky maznic se také používají jako vizuální indikátor toho, zda byl prvek promazán.

Jedná se o ekonomické řešení se snadnou a rychlou montáží i demontáží.

Používají se v systémech s kapalinami, které obsahují maznice.

  • Určeny k ochraně před průnikem prachu, vlhka, nečistot a jiných kontaminantů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Vhodné pro použití u strojů, zařízení, vozidel nebo tam, kde se používají maznice.
Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SRPITPE, SRPI, SR1019

Krytky na šroubení – s otvorem

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Zabraňuje úniku vody a nečistot.Jednoduchá montáž i demontáž.Používá se ve stavebnictví, zahradnictví a automobilovém průmyslu. Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, žlutá Produktová řada: SR5758

Krytky – rychle uvolnitelné

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.

  • Navržena tak, aby zůstala nasazena na hadici.
  • Ochrana proti vnikání nečistot a vlhkosti a odolnost proti korozi.
Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1181