Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS kulaté Závity UNF Krytky maskovací

 (2 Počet produktových řad)


Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Provedení s úchytem.
  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1072