Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté Kov kloubová spojka Materiál spojovací - nábytkářský

 (1 Počet produktových řad)


Matice spojovací – příčné, válcové

Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.

Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.

Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.

  • Materiály: zinková slitina a ocel
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1585